Zápůjční roboty jsou určeny našim zákazníkům pro rozvoj jejich aplikací nebo zlepšování znalostí produktů ABB. Délka zápůjčky bývá obvykle v řádech několika měsíců a není zpoplatněna. Robot je možné zapůjčit pouze zákazníkům, kteří jsou proškoleni v programování robotů ABB a/nebo již programování robotů ABB ovládají. Roboty se na začátku zápůjčky vyzvedávají v našem technologickém centru ve Vestci u Prahy a stejně tak se tam i po konci zápůjčky vracejí.
Všechny roboty jsou vybaveny minimálně tímto příslušenstvím: rameno robota, řídící systém, propojovací kabeláž, digitální karta, profinet slave, devicenet m/s, SW detekce kolize, SW zóny,SW multitasking. Velká část robotů je vybavena nadstandardním příslušenstvím jako: EUROMAP 67, profisafe, tenzometrická hlava s integrovaným ovládacím prostředím, možností připojení kamerového systému nebo systému Safemove pro bezpečnou spolupráci robota a operátora. Informace k detailnímu vybavení zápůjčních robotů na dotaz u :
Petra Beránková
Petra.Berankova@cz.abb.com