Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

IRB 1200-7/0,7 (SN 1200-100308)

Sériové číslo robota 1200-100308
Sériové číslo řídícího systému:  1200-100308
ABB středisko:   C28168
Kontaktní osoba (administrativní):           Petra Beránková, +420 730 514 433
Kontaktní osoba (sklad Vestec):                Milan Jurča, +420 735 158 937
Adresa pro návrat robota: ABB s.r.o.
Nad Jezerem 567                                                       Vestec u Prahy 252 50
Rozměry a váha balení robota:  850 mm x 550 mm x 450 mm, 60 kg
Rozměry balení řídícího systému             800 mm x 550 mm x 400 mm, 42 kg

 

Opce robota

435-121 IRB 1200-7/0,7
287-10 Krytí IP67
803-2 Uživatelskié signálky skrze rameno robota „Parallel@Air@Ethernet“
431-1 Konektorový kryt na horním ramenu robota
638-1 Hlavní počítač 1000
700-8 Kompaktní řízení
890-1 GPRS/Internet
210-1 Kabely robota 3 m
702-1 Connector Plug
970-1 RS232 sériová linka
701-1 Programovací pendant s kabelem délky 10 m
709-1 DeviceNet m/s
888-3 PROFINET IO slave
840-2 Profibus DP slave
716-1 Digitální karta 1 ks
738-1 Příprava pro Force Control
685-2 RW 6
988-1 RW Add-in příprava
687-1 Adavnced Robot Motion
608-1 World Zones
610-1 Independent Axis
611-1 Path Recovery
612-1 Path Offset
885-1 SoftMove
613-1 Collision Detection
614-1 FTP@NFS klient
616-1 PC Interface
688-1 Robot Studio Application Connect
614-1 FlexPendant Interface
623-1 Multitasking
689-1 EGM
8241 Multifunction
1341-1 Integrated Vision
1343-1 Kompletní kamerový set s rozlišením 800x600
661-2 Force Control Base
877-1 Force Control Machining
636-1 Force Control Package Force Ctrl. Package 165 
1348-1 8 mm Camera lens 
808-1 DVD s dokumentací

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás