IRB 1200-7/0.7 Type B (SN 1200-102295)

Sériové číslo robota  1200-102295
Sériové číslo řídícího systému    1200-102295
ABB středisko  C28168
Kontaktní osoba
(administrativní)
Petra BERÁNKOVÁ
+420 730 514 433 
Kontaktní osoba
(ABB Mošnov)
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 
 Adresa pro návrat robota ABB s.r.o,
Průmyslová 380                                               
Mošnov
742 51           
 Rozměry a váha balení robota 1.300 mm x 650 mm x 550 mm, 70 kg
 Rozměry a váha balení řídícího syst. 800 mm x 550 mm x 400 mm, 42 kg

Opce robota

435-121 IRB 1200-7/0.7
16-1 Application interface Conn. To Cabinet
210-2 Kabely robota 7m
287-4 Krytí IP 40
431-1 Konektorový kryt na horním ramenu robota
608-1 World Zones
611-1 Path Recovery
613-1 Collision Detection
616-1 PC Interface
617-1 Flexpendant Interface
623-1 Multitasking
638-1 Hlavní počítač 1000
685-2 RW6
700-8 Kompaktní řízení
701-1 Programovací pendant skabelem délky 10 m
709-1 DeviceNet™ m/s
716-1 Digitální karta 1 ks
803-1 Uživatelské signály skrze rameno robota Parallel & Air
824-1 MultiFunction
888-2 PROFINET IO slave
996-1 Safety Module
997-1 Safety Network - PROFIsafe F-Device
1125-2 Safety Robot Supervison

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language