IRB 1200-7/0,7 (SN 1200-105402)

Sériové číslo robota  1200-105402
Sériové číslo řídícího systému    1200-105402
ABB středisko  C28168
Kontaktní osoba (administrativní) Petra Beránková, +420 730 514 433 
 Kontaktní osoba
(ABB Mošnov)
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 
 Adresa pro návrat robota ABB s.r.o,
Průmyslová 380
742 51 Mošnov        
 Rozměry a váha balení robota 850 mm x 550 mm x 450 mm, 60 kg
 Rozměry a váha balení řídícího syst.  800 mm x 550 mm x 400 mm, 42 kg

Opce robota

435-121  IRB 1200-7/0.7
16-1 Application interface Conn. To Cabinet
94-1 Conn. of Parallel Comm. 7m
210-2 Kabely robota 7m
287-4 Krytí IP 40
431-1 Konektorový kryt na horním ramenu robota
608-1 World Zones
610-1 Independent Axis
611-1 Path Recovery
612-1 Path Offset
613-1 Collision Detection
614-1 FTP, SFTP and NFS client
616-1 PC Interface
617-1 Flexpendant Interface
623-1 Multitasking
628-1 Sensor Interface
685-2 Robotware Version
687-1 Advanced robot motion
689-1 Externally Guided Motion
700-8 Kompaktní řízení
701-1 Programovací pendant skabelem délky 10 m
709-1 DeviceNet™ m/s
716-1 Digitální karta 1 ks
803-1 Uživatelské signály skrze rameno robota Parallel & Air
824-1 MultiFunction
885-1 SoftMove
888-3 PROFINET IO slave

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language