IRB 1300-11/0.9 (SN 1300-500695)

Sériové číslo robota  1300-11/0.9  (SN 1300-500695)    
Sériové číslo řídícího systému    
ABB středisko  C28168
Kontaktní osoba
(administrativní)
Petra BERÁNKOVÁ
+420 730 514 433 
Kontaktní osoba
(sklad Vestec)
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 
 Adresa pro návrat robota ABB s.r.o,
Průmyslová 380                         

742 51 Mošnov      

 Rozměry a váha balení robota  
 Rozměry a váha balení řídícího syst.  

IRB-1300-500695_small

Opce robota

OptionDescriptionValue
209-202Manipulator colorABB Graphite White std
283-54ProductIRB 1300
438-4WarrantyStandard + 18 Months
447-11YearmodelOmniCore
448-125Delivery projectCN Standard
698-1Cabinet partsYes
699-1ManipulatorYes
1089-2Delivering PlantRobot prod, CN
3000-130Controller variantOmniCore C30
3001-1Controller encapsulationBase
3004-1Operating temperatureMax 45deg
3007-1Mains voltage1x220/230V
3013-1Connected ServicesWired LAN
3016-2FlexPendantFlexPendant 10m
3020-1PROFINET SWPROFINET Controller
3020-2PROFINET SWPROFINET Device
3032-1Base Dig. 16In/16OutQty = 1
3044-1Operation mode selector3 modes Keyless
3100-1Advanced robot motionAdvanced robot motion
3105-1Motion supervision bundleMotion sup. bundle
3106-1World ZonesWorld Zones
3107-1Collision detectionCollision detection
3108-1SoftMoveSoftMove
3111-1Independent AxisIndependent Axis
3112-1Program feature bundleProgram feature bundle
3113-1Path RecoveryPath Recovery
3114-1MultitaskingMultitasking
3116-1File Transfer ProtocolFTP&SFTP client
3119-1RobotStudio ConnectRobotStudio Connect
3120-2FlexPendant base appsEssential app package
3123-1Path CorrectionsPath Corrections
3124-1Externally Guided MotionEGM
3150-1Collision avoidanceCollision avoidance
3151-1FlexPendant independent appsProgram package
3200-2Manipulator cable - Length7m
3201-2Parallel cable - Length7m
3300-8Manipulator variantIRB 1300-11/0.9
3303-1Media & CommunicationParallel & Air
3305-1Angled arm CP/CSQty = 1
3309-2Robot cabling routingFrom side of base
3350-400Manipulator protectionBase 40

 

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language