IRB 14000-0,5/0,5 (SN 14000-500438)
Sériové číslo robota |
14000-500438 |
Sériové číslo řídícího systému |
14000-500438 |
ABB středisko |
C28168 |
Kontaktní osoba
(administrativní) |
Petra BERÁNKOVÁ
+420 730 514 433
|
Kontaktní osoba
(ABB Mošnov) |
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 |
Adresa pro návrat robota |
ABB s.r.o,
Průmyslová 380
Mošnov
742 51 |
Rozměry a váha balení
řídícího syst.: |
500 mm x 600 mm x 700 mm, 50 kg
|
435-131 IRB 14000-0.5/0.5 |
1512-1 Servo |
1513-1 Vacuum 1 |
1514-1 Vacuum 2 |
1516-1 Servo |
1517-1 Vacuum 1 |
1519-1 Vision |
1525-1 Napájecí kabel 2 m |
1526-1 Safety relay |
701-1 Programovací pendant skabelem délky 10 m |
702-1 Connector Plug (odpojení programovacího pendantu) |
970-1 RS 232 sériová linka |
709-1 DeviceNet m/s |
840-1 ETHERNET IP slave fieldbus adaptér |
603-1 Absolute Accuracy |
614-1 FTP a NFS klient |
604-1 Multimove Coordinated |
623-1 Multitasking |
613-1 Collision Detection |
988-1 RW Add-In Prepared |
841-1 Ethernet/IP m/s |
608-1 World Zones |
611-1 Path Recovery |
612-1 Path Offset |
616-1 PC Interface |
617-1 Flexpendant Interface |
688-1 Robot studio App Connect |
1341-1 Vision interface / 1520-1 Integrated Vision SW |
213-1 Safety lamp US |
429-1 UL/CSA |
129-1 Prepared for CE labelling |