IRB 14000-0,5/0,5 (SN 14000-501134)

                       
Sériové číslo robota 14000-501134
Sériové číslo řídícího systému   14000-501134
ABB středisko C28168
Kontaktní osoba
(administrativní)
Petra BERÁNKOVÁ
+420 730 514 433
Kontaktní osoba
(ABB Mošnov)
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 
 Adresa pro návrat robota ABB s.r.o,
Průmyslová 380                                              
Mošnov
742 51 
 Rozměry a váha balení řídícího syst.:

500 mm x 600 mm x 700 mm, 50 kg


Opce robota

Standardní opce robota

435-131 IRB 14000-0.5/0.5
1512-1 Servo
1513-1 Vacuum 1
1515-1 Vision
1517-1 Vaccuum 1
1518-1 Vaccuum 2
1525-1 Napájecí kabel 2 m
701-1 Programovací pendant s kabelem délky 10 m
702-1 Connector Plug (odpojení programovacího pendantu)
970-1 RS 232 sériová linka
709-1 DeviceNet m/s
840-1 ETHERNET IP slave fieldbus adaptér
888-3 PROFINET IO slave
603-1 Absolute Accuracy
614-1 FTP a NFS klient
808-1 DVD s dokumentací

604-1 Multimove, coordinated
623-1 Multitasking
613-1  Collision detection
988-1 RW Add-In prepared
841-1 EtherNet/IP™ m/s
608-1 World Zones
611-1 Path Recovery
612-1 Path Offset
616-1 PC Interface
688-1 RobotStudio App Connect
617-1 FlexPendant Interface
1341-1 Vision interface / 1520-1 Integrated Vision SW
213-1 Safety Lamp
429-1 UL/CSA
129-1 Prep. for CE labelling

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language