IRB 1600-10/1,45 (SN 1600-107313)

Sériové číslo robota 1600-107313
Sériové číslo řídícího systému   05-107313
ABB středisko C28168
Kontaktní osoba
(administrativní)
Petra BERÁNKOVÁ
+420 730 514 433
Kontaktní osoba
(ABB Mošnov)
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 
 Adresa pro návrat robota ABB s.r.o,
Nad Jezerem 567                                               
Vestec u Prahy
252 50          
 Rozměry a váha balení robota 2.000 mm x 1.400 mm x 2.000 mm, 500 kg
Případně dvě EU palety 250 kg a 300 kg

Opce robota

435-119 IRB 1600-10/1.45
16-1 Application interface Conn. To Cabinet
94-1 Conn. of Parallel Comm. 7m
129-1 Příprava pro CE
210-2 Kabely robota 7m
287-4 Standardní krytí
431-1 Connector kits Upper arm
608-1 World Zones
611-1 Path Recovery
613-1 Collision Detection
616-1 PC Interface
617-1 Flexpendant Interface
623-1 Multitasking
636-1 Force Control Package
638-1 Počítač DSQC 1000
661-2 RW Force Control
685-2 RW6
700-3 Single cabinet
701-1 Programovací pendant skabelem délky 10 m
708-1 Maximální provozní okolní teplota 45°C
727-3 Uživatelský zdroj 24VDC 8A
731-2 Zapojení bezpečnostních okruhů „safety internal“
735-1 Vypínač třípolohový
738-1 Prepared for Force Control
741-1 Kryt vstupní kabeláže
769-2 MNapájení 3x400VAC
810-2 Position supervision computer
824-1 MultiFunction
888-3 PROFINET IO slave
1541-1 Digitální karta 1ks

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language