435-95 IRB 2600-20/1,65
803-1 Uživatelské signály skrz rameno robota CP/CS
431-1 Konektorový kryt na horní rameno robota
129-1 Příprava pro CE
769-2 Napájení 3x400VAC
731-1 Zapojení bezpečnostních okruhů „safety internal“
671-2 EUROMAP 67
673-1 Kabel ke vstřikolisu délky 10 m
708-1 Maximální provozní okolní teplota 45°C
741-1 Kryt vstupní kabeláže
638-1 Počítač DSQC 1018
210-2 Kabely robota 7m
94-1 Kabely uživatelských signálů 7 m
701-1 Programovací pendant s kabelem délky 10 m
970-1 Sériový port RS232
709-1 DeviceNet m/s
888-2 PROFINET IO m/s
840-1 ETHERNET IP m/s
1541-1 Základní blok 16DI/16DO
1542-1 Rozšiřující blok 16DI/16DO
1543-1 Rozšiřující blok 4AI/4AO
726-1 Enkodérová karta
727-3 Uživatelský zdroj 24VDC 4A
996-1 Safety modul
997-1 Profisafe F-Device(slave)
1241-1 Příprava pro instalaci bezpečnostních modulů CI502
1125-2 Safemove Pro
735-1 Vypínač třípolohový
685-2 RW 6
604-2 Multimove Independent
606-1 Coveyor Tracking
608-1 World Zones
611-1 Path Recovery
613-1 Collision Detection
616-1 PC Interface
617-1 Flexpendant Interface
623-1 Multitasking
824-1 Multifunction
633-4 RW Arc 6
652-1 Bull’s eye SW
808-1 DVD s dokumentací