IRB 4600-60/2,05 (SN 4600-101675)

                       
Sériové číslo robota  4600-101675
Sériové číslo řídícího systému   4600-101675
ABB středisko  C28168
Kontaktní osoba
(administrativní)
Petra Beránková, +420 730 514 433
Kontaktní osoba
(ABB Mošnov)
Lucie KUDELOVA
lucie.kudelova@cz.abb.com
+420 733 693 643 
 Adresa pro návrat robota ABB s.r.o,
Průmyslová 380                                         
Mošnov
742 51     
 Rozměry a váha balení robota 2.000 mm x 1.400 mm x 2.000 mm, 850 kg
Případně dvě EU palety 250 kg a 650 kg

Opce robota

435-84 IRB 4600-60/2,05
129-1 Příprava pro CE
769-2 Napájení 3x400VAC
731-1 Zapojení bezpečnostních okruhů „safety internal“
671-2 EUROMAP 67
708-1 Maximální provozní okolní teplota 45°C
741-1 Kryt vstupní kabeláže
638-1 Počítač DSQC 1000
701-1 Programovací pendant s kabelem délky 10 m
970-1 Sériový port RS232
709-1 DeviceNet m/s
888-3 PROFINET IO slave
716-1 Digitální karta 2 ks
727-3 Uživatelský zdroj 24VDC 4A
735-1 Vypínač třípolohový
685-2 RW 6
608-1 World Zones
611-1 Path Recovery
613-1 Collision Detection
616-1 PC Interface
617-1 Flexpendant Interface
623-1 Multitasking
824-1 Multifunction
808-1 DVD s dokumentací

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language