Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

IRB 1300

Kompaktní robot s nejlepším výkonem ve své třídě

 

Robot IRB 1300 nabízí ve své třídě jedinečné parametry rychlosti, dosahu a přesnosti trajektorie a to při velmi kompaktním mechanickém designu. Robot byl navržen s ohledem na zvyšování produktivity a flexibility výrobních linek.  

Mimořádná nosnost  

Dosah a nosnost předurčují šestiosý průmyslový robot IRB 1300 k využití v řadě průmyslových odvětví, jako je například elektrotechnický průmysl, strojírenství, potravinářství, logistika a automobilový průmysl (Tier 1). Robot je k dispozici ve třech variantách s odlišnou nosností a dosahem: 11 kg/0,9 m, 10 kg/1,15 m, a 7 kg/1,4 m. Varianta Robotu s nosností 11 kg nabízí nejvyšší užitečné zatížení ve své třídě.

Vyšší výrobní kapacity při menších nárocích na zástavbový prostor

Aby Robot IRB 1300 splňoval požadavky z hlediska maximalizace výrobních kapacit při minimálních prostorových nárocích je oproti Robotu IRB 1600 o 60 % lehčí a plocha pro upevnění je o 83 % menší, konkrétně 220 x 220 mm. Menší nároky na zástavbové rozměry umožňují instalaci více robotů na dané výrobní ploše.

Kratší cyklové časy pro zrychlení výroby   

Robot IRB 1300 přináší o 27 % kratší cyklové časy, a umožňuje tak výrazné zrychlení výroby. V kombinaci s vyšší nosností a dosahem se tak z IRB 1300 stává robot využitelný pro široké spektrum činností od manipulace s materiálem, montážních aplikací, obsluhy strojů, broušení a leštění až  po testování.

Pokročilé řízení pohybu

Díky kontroléru ABB Omnicore vyznačujícímu se pokročilým systémem řízení dosahuje Robot IRB 1300 vynikající přesnosti při pohybu po trajektorii, což je nezbytné pro náročné aplikace jako je například obsluha strojů nebo broušení a leštění.


Hlavní výhody

 

Hlavní průmyslová odvětví a aplikace

 

Více informací

Loading documents