SWIFTI™ CRB 1100

Využijte mimořádnou rychlost špičkového kolaborativního robotu

Mimořádně rychlý kolaborativní robot, který spojuje vysoký výkon a přesnost průmyslových robotů a inovativní bezpečnostní funkce robotů kolaborativních.

Kolaborativní robot SWIFTI byl navržen za účelem sloučit výhody kolaborativních a průmyslových robotů. Umožňuje bezpečné kolaborativní operace, a to i pro aplikace s důrazem na rychlost a na manipulaci těžšími díly.

Představujeme SWIFTI™

Bezpečnost kolaborativního robotu

Díky technologii SafeMove zajišťující pokročilé bezpečnostní funkce a bezpečnostnímu laserovému skeneru* může být SWIFTI nainstalován bez nutnosti fyzického oplocení, a přesto umožňuje bezpečnou úzkou spolupráci s člověkem. Pokud je operátor v pracovním prostoru robotu SWIFTI detekován, pohyb robotu se automaticky zpomalí nebo úplně zastaví, aby se k němu mohl pracovník bezpečně přiblížit. SWIFTI je také vybaven světelným indikátorem stavu interakce, který vizuálně signalizuje míru přítomnosti obsluhy v pracovním prostoru robotu.

Žádné zkušenosti? Žádný problém.

Snadná a rychlá konfigurace a programování ručním přesným ovladačem FlexPendant i pomocí nového softwaru ABB Wizard Easy Programming a grafického softwaru SafeMove Configurator App.

Úzká spolupráce s člověkem pro dosažení vysoké efektivity výroby

SWIFTI disponuje maximální rychlostí TCP (středový bod nástroje) více než 5 m/s, a je tedy pětkrát rychlejší, než je běžné u kolaborativních robotů s nosností do 4 kg. Z tohoto hlediska dosahuje stejných parametrů jako standardní průmyslové roboty. K jeho dalším přednostem patří unikátní přesnost 0,01 mm, což znamená, že poskytuje 10x vyšší opakovatelnost přesného najetí do pozice, než je běžné u kolaborativních robotů této kategorie.

Bezpečnost kolaborativního robotu 

  • Technologie SafeMove a bezpečnostní senzor
  • Bezpečné zastavení robotu při detekci člověka v pracovním prostoru robotu
  • Světelný indikátor interakce
  • Bezpečnostní stupeň PL d Cat 3

Snadné ovládání 

  • Wizard Easy Programming
  • Intuitivní naprogramování pohybů robotu ručním naváděním pomocí externího ovladače
  • SafeMove Configurator App na ovládací jednotce FlexPendant

Produktivita

  • Díky rychlosti TCP více než 5m/s** je pětkrát rychlejší, než je běžné u kolaborativních robotů této kategorie
  • Unikátní přesnost 0,01 mm, až 10x vyšší opakovatelnost přesného najetí do pozice, než je běžné u kolaborativních robotů této kategorie
  • Čtyři integrované přívody vzduchu umožňují odebírání předmětů vakuovými savkami

 

SWIFTI™ v akci

 

Více informací

Tisková zpráva
Nové kolaborativní roboty ABB

 

Galerie

 

CAD modely ke stažení

 

*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.
Loading documents
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language