SWIFTI™ CRB 1300

 

Nový, mimořádně rychlý průmyslový kolaborativní robot, který spojuje vysoký výkon a inovativní bezpečnost průmyslových robotů. S nosností až do 11 kg otevírá nové možnosti použití v průmyslových aplikacích, bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a rychlosti.  

 

 

Podívejte se na SWIFTI™ v akci

 

Galerie

 

Příklad použití - aplikace pro paletizaci

 

Objevte více

 

CAD modely

 

Objevte více

 

Loading documents
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.