Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Integrated Dispensing Function Package

Die Klebe- und Dichttechnologie gewinnt nachhaltig an Bedeutung. Dafür sprechen die zunehmende Anzahl miteinander zu verbindender Werkstoffe und die steigende Komplexität der Bauteile. Hinzu kommen wachsende Anforderungen an Qualität, Flexibilität und Produktivität in den Fertigungsprozessen.

Industrieroboter mit entsprechender Applikationsausrüstung zum Materialauftrag erfüllen diese Anforderungen ideal. Das automatisierte Auftragen von Klebstoffen oder Dichtmitteln durch Roboter erfordert ein perfektes Zusammenspiel von Dosiersystem und Robotersteuerung. Beide Systeme müssen absolut synchron arbeiten, um eine hohe Performance und konstante Qualität zu erreichen. Das ABB Integrated Dispensing Function Package integriert daher die Steuerung des Dosiersystems vollständig in die Robotersteuerung IRC5. Dank der leistungstarken Bahnplanung der IRC5 können Volumenströme applikationsabhängig bis 96 ml/s bei einer Robotergeschwindigkeit von bis zu 1000 mm/s aufgetragen werden.

 

Weitere Informationen

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns