Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

FlexPLP Linear

Programmierbarer Linear-Positionierer

Der FlexPLP ist ein modular aufgebauter Positionierer mit bis zu drei Achsen. Er wird über die Standard-IRC5-Steuerung gesteuert. 

Eine wichtige Eigenschaft des FlexPLP ist sein vollständig geschützter Antriebsstrang und die innenliegende Verkabelung, wodurch er sich bestens für raue Umgebungsbedingungen eignet.

Die FlexPLP wurden sorgfältig im Hinblick auf Installation und Wartung konzipiert. Durch Abnahme jeweils eines Deckels an jeder Achse erhält man Zugang zum kompletten Antriebsstrang. Im Falle einer Störung können die Achsen leicht voneinander getrennt und innerhalb von Minuten ausgetauscht werden. 

Der FlexPLP ist in zwei Basisvarianten verfügbar. Die Variante IRPLP 050 ist für die Aufnahme statischer Lasten bis 150 kg ausgelegt. Der IRPLP kann hingegen Lasten bis zu 220 kg im Raum bewegen. Beide Varianten verfügen über jeweils kombinierbare Einzelachsen in verschiedenen Längen. Kunden können sich so den passenden Positionierer aus unseren Standardmodulen zusammenstellen.


Weitere Informationen

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns