Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

GateFramer

 

 

Der ABB GateFramer ist die flexibelste und modularste Framing-Lösung am Markt. Ausgelegt für eine präzise und schnelle Produktion, liefert er maßgenaue Rohkarossen in gleichbleibend hoher Qualität.

Am GateFramer werden Unterboden, Seitenteile und Dachspriegel der Rohkarosse miteinander verbunden. Über Spannrahmen platziert der GateFramer die Bauteile präzise zueinander, so dass sie von Robotern gefügt werden können.

Mit dem GateFramer können verschiedene Karosserien auf derselben Produktionslinie hergestellt werden. Dies wird durch Austausch verschiedener Spannrahmen ermöglicht. Jeder Spannrahmen verfügt über die Werkzeugausstattung für ein andere Karosserie.

Flexibilität in Ihrer Produktion
Der GateFramer kann das Framing für bis zu sechs verschiedene Karosserievarianten ausführen. Dies ermöglicht es, mehrere Fahrzeugmodelle auf derselben Produktionslinie zu fertigen. Ebenso ist es möglich, neue Varianten nachträglich in dieselbe Linie zu integrieren.

Mit dem GateFramer kann in beliebiger Reihenfolge produziert werden mit einer konstanten Wechselzeit der Spannrahmen. Die Zykluszeit der Produktionslinie bleibt davon unbeeinflusst. Im Ergebnis kann der Produktionsplaner die Produktionsvolumina frei der Kundennachfrage entsprechend anpassen.

Modulares Design
Der GateFramer basiert auf einem modularen Konzept. Neue Karosserievarianten können ohne Auswirkung auf die laufende Produktion hinzugefügt werden. Dies erlaubt schrittweise Investitionen im Zeitverlauf: Wenn Bedarf besteht, kann eine höhere Flexibilität eingeführt werden.

Einfacher, schneller und sicherer
Der GateFramer ist das einfach zu bedienenste Framing-System, das derzeit verfügbar ist. Jede Bewegung wird mit der ABB-Robotersteuerung IRC5 kontrolliert. Der Anlagenbediener muss keine komplexen Umrichtungen vornehmen, da alles vorab programmiert wurde. Dies macht den Betrieb der Anlage einfacher, sicherer und schneller.

Standardisiert und leicht zu warten
Mit dem GateFramer werden speziell angefertigte Framinganlagen durch ein zuverlässiges, solides Produkt ersetzt. Sein standardisiertes Design ist geprüft und nutzt bewährte Komponenten und Technologien. Das Ergebnis sind längere Betriebszeiten der Produktionslinie. Das Angebot umfasst vollständigen Produktsupport, umfassende Dokumentation, Wartungsinformationen und Ersatzteile.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns