Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRPLP220

 

Abmessungen  
Länge einer Achse Gewählte Länge (siehe unten) + 310 mm
Breite einer Achse 390 mm (495 mm mit Kabelstrang)
Höhe einer Achse 125 mm
Gewicht
(mit einem Schlitten)
65-97 kg (Kugelgewindetrieb) / 63-115 kg (Zahnstangenantrieb)
Leistungsdaten  
Positionswiederholgenauigkeit 0,025 mm
Geschwindigkeit 200 mm/s
Traglast 220 kg


1. Horizontalachse
(Kugelgewindetrieb)
1. Horizontalachse
(Zahnstangenantrieb)* 
2. Horizontalachse  Vertikalachse 
Verfügbare Längen (mm)     190 990  190  190 
270 1150  270  270 
350 1630  350  350 
430 2110  430  430 
510   510  510 
590   590   
670      
Anzahl Achsen**  1-3 (X, Y, Z, X+Y, X+Z, X+Y+Z)      
* Erweiterbar in 480-mm-Schritten, wenn mehr als ein Verfahrschlitten zum Einsatz kommt
** Es können zusätzliche Verfahrschlitten auf der ersten Horizontal-Achse eingesetzt werden: max. 2 bei Kugelgewindetrieb, unbegrenzt bei einem Zahnstangenantrieb
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns