Der IRBP A ist in drei Varianten lieferbar und kann Werkstücke bis zu 750 kg handhaben. Dank modularem Design, wenigen beweglichen Teilen und geringem Wartungsbedarf, ist er die perfekte Ergänzung zu Ihrem ABB-Roboter.
Allgemeine Informationen zu den ABB-Positionierern
Alle Werkstückpositionierer sind robust konstruiert, um eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten. Für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen sind sie gut geschützt. Alle Positionierer können mit allen ABB-6-Achs-Robotern kombiniert werden (außer IRB 120).
Die Positionierer sind einfach zu bedienen und verfügen über eine klare, einfache Programmieranleitung. Das Steuerungsequipment ist in die Robotersteuerung integriert. Es kommt das gleiche Antriebssystem und die gleiche Software wie für den Roboter zum Einsatz.
Die Positionierer sind hochfunktional und dennoch kompakt konzipiert, um die verfügbare Stellfläche optimal zu nutzen. Standardisierte Abmessungen für alle Drehteller vereinfachen den Austausch von Vorrichtungen erheblich.