Der IRBP D ist ein Positionierer mit zwei Bearbeitungsstationen. Während der Roboter das Werkstück auf der einen Seite bearbeitet, kann der Anlagenbediener die andere Bearbeitungsstation be- und entladen. Der Bediener ist durch eine integrierte Trennwand bestens geschützt.
Der IRBP D ist in zwei Varianten erhältlich und für Werkstücke bis 600 kg ausgelegt. Die Werkstücke können für eine ideale Bearbeitungsposition um zwei Achsen gedreht werden. Ein Reitstock stützt das Werkstück zusätzlich ab.
Dank modularem Design, wenigen beweglichen Teilen und geringem Wartungsbedarf, ist er die perfekte Ergänzung zu Ihrem ABB-Roboter.