Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRBP D

 


IRBP D-300 IRBP D-600
Tragfähigkeit (kg) 300 550-600
Max. Ladungsunterschied zwischen Seite 1 und 2 (kg)
175 250
Indexzeit (s) 3,5 - 3,7  3,7 - 4,4 
Zeit zw. zwei Schweißvorgängen (s) 5,8 - 6,0   6,1 - 6,8
Wiederholgenauigkeit(r=500)  +/- 0,05 +/- 0,05 
Max. Rotationsgeschwindigkeit (°/s) Achse 1
 150  90
Max. Rotationsgeschwindigkeit (°/s) Achse 2  180   150

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns