Der IRBP K ist ein Positionierer mit zwei Bearbeitungsstationen. Während der Roboter das Werkstück auf der einen Seite bearbeitet, kann der Anlagenbediener die andere Bearbeitungsstation be- und entladen. Der Bediener ist durch eine integrierte Trennwand bestens geschützt.
Der IRBP K ist in sechs Varianten erhältlich und für Werkstücke bis 1000 kg ausgelegt. Der Stationswechsel erfolgt über eine horizontale Rotation.
Dank modularem Design, wenigen beweglichen Teilen und geringem Wartungsbedarf, ist er die perfekte Ergänzung zu Ihrem ABB-Roboter.