Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRBP K


K-300/1000 K-300/1200 K-600/1200 K-600/1400 K-1000/1200 K-1000/1400
 Max. Tragfähigkeit 300 kg 300 kg 600 kg 600 kg 1000 kg 1000 kg
 Max. Ladungsunterschied zwischen
Seite 1 und 2
180 kg
180 kg
400 kg
400 kg
350 kg
350 kg
 Wiederholgenauigkeit(r=500) +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns