Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRBP L


L-300 L-600 L-1000 L-2000 L-5000
Max. Tragfähigkeit
300 kg 600 kg 1000 kg 2000 kg 5000 kg
Wiederholgenauigkeit (r=500) +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm
Max. Rotationsgeschwindigkeit 180°/s  150°/s  150°/s  90°/s  39°/s 
Max. Dauerdrehmoment 350 Nm  650 Nm  900 Nm  3800 Nm  9000 Nm 
Max. Biegemoment 600 Nm 3300 Nm  5000 Nm  15000 Nm  60000 Nm 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns