IRBT 2005

 

Die einzige Verfahrachse für Roboter der mittleren Traglastklasse am Markt, die hohe Geschwindigkeiten und Präzision garantiert. Die IRBT 2005 von ABB bietet mehr Flexibilität und bis zu 50% kürzere Zykluszeiten.

Modularer Aufbau
Charakteristisch für die Verfahrachse ist ihr kompakter, symmetrischer und durchdachter Aufbau. Die Integration fast aller Komponenten bietet höchsten Schutz bei kleinstem Platzbedarf.

Standardmäßig besteht die IRBT 2005 aus einem 1 Meter langen Modul, das beliebig um weitere Module verlängert werden kann. Dank des modularen Aufbaus kann eine Verlängerung oder Verkürzung jederzeit vorgenommen werden. Die Verfahrachse ist in zwei Varianten, offen oder mit Komplettabdeckung, erhältlich und kann so in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die IRBT 2005 kann mit bis zu 2 Verfahrschlitten für Roboter und bis zu 3 Verfahrschlitten für Material genutzt werden. Die Verfahrschlitten für die Roboter können außerdem um Trägerplatten für Applikationsausrüstung, wie zum Beispiel Schweißstromquellen, erweitert werden.

Die Energieführungskette der IRBT 2005 kann auf Wunsch fertig konfiguriert mit den gewünschten Energie- und Signalkabeln ausgeliefert werden. Jeder Verfahrschlitten kann optional mit einer leeren Energieführungskette zur Aufnahme von zusätzlichen Kabeln ausgerüstet werden. Außerdem sind Robotersockel von 250 bis 1000 mm Höhe mit verschiedenen Ausrichtungen lieferbar.

Schnell und genau
Die ABB-Technologien QuickMoveTM und TrueMoveTM stellen eine hohe Performance der Verfahrachse sicher: die Roboterbewegung und die Verfahrgeschwindigkeit werden automatisch optimiert, so dass stets eine hohe Genauigkeit und Prozessgeschwindigkeit erreicht wird.

Vorteile:
  • Beste Bahngenauigkeit ihrer Klasse
  • Kompakt und modular aufgebaut
  • Integrierte und geschützte Bauteile
  • Vielfältig einsetzbar (Lichtbogenschweißen, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung)
  • Vielfältige Erweiterungs- und Konfigurationsmöglichkeiten
  • Eine einzige Plattform für das Verfahren von Robotern oder Material
  • Zuverlässig, wartungsarm und einfach zu reparieren
Geeignet für folgende ABB-Roboter:

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns