Flexley Mover

Header_DE_P603

Schnell und effizient. Unsere Flexley Mover stehen für exzellente Manövrierfähigkeit. Sie haben ein kompaktes Design, können sich frei in alle Richtungen bewegen sowie auf der Stelle wenden. Flexley Mover verfügen über modernste Navigationssysteme und -technologien, was Ihnen große Flexibilität bei intralogistischen Warenbewegung ermöglicht.

 

Features

Freedom of Movement
Freie Bewegung

Die Fähigkeit, sich in alle Richtungen zu bewegen, spart Platz und Zeit

Task versatility
Anwendungsvielfalt

Anwendungen mit verschiedenen Quellen und Zielen, die flexible Produktionslayouts ermöglichen

360 protection
360-Grad-Schutz

Kollaborative Sicherheitsumgebung ohne physische Barrieren

Smart connectivity
Selbstverständlich vernetzt

Sie erhalten Informationen in Echtzeit, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung erleichtern

 

Flexley Mover AMRs

 

Warum Sie auf Flexley Mover setzen sollten

Die innovativen Flexley-Mover-Roboter sind dazu konzipiert, um die Anforderungen Ihres Unternehmens in Bezug auf Flexibilität, Reaktionsfähigkeit bei Auftragsspitzen, Produktivität und Sicherheit zu erfüllen und Regale, Paletten, Boxen, Behälter oder hängende Bekleidungsartikel in engen Räumen und schmalen Gängen zu transportieren.

Dank intelligenter Software und modernster Navigationstechnologie können diese autonomen Roboter in Prozessen mit mehreren Ausgangs- und Zielorten eingesetzt werden und so Ihre Intralogistik weiter automatisieren.

p404

 

Der neue AMR P603

Der Flexley-Mover-AMR P603 ist das kompakteste Modell seiner Klasse und kann Lasten von bis zu 1.500 kg transportieren. Er ist darauf ausgelegt, die Effizienz in der Intralogistik zu steigern und kombiniert kompaktes Design mit KI-gestützter Visual-SLAM-Navigation und der neuesten Version der Software AMR Studio. Die Software erlaubt die Integration verschiedener Module in den AMR und ermöglicht so eine maximale Flexibilität.

 

Ladungsträger

Unsere Flexley-Mover-Modellreihe kann Regale mit unterschiedlichen Produkten, Behälter in verschiedenen Größen sowie unterschiedliche Paletten – z.B. Europaletten, amerikanische Paletten und Paletten in speziellen Formaten – transportieren.

 

Anwendungen

 

Datenblätter

 

Mehr entdecken

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language