Der FlexPLP ist ein modular aufgebauter Positionierer mit bis zu drei Achsen. Er wird über die Standard-IRC5-Steuerung gesteuert.
Eine wichtige Eigenschaft des FlexPLP ist sein vollständig geschützter Antriebsstrang und die innenliegende Verkabelung, wodurch er sich bestens für raue Umgebungsbedingungen eignet.
Der FlexPLP wurden sorgfältig im Hinblick auf Installation und Wartung konzipiert. Durch Abnahme jeweils eines Deckels an jeder Achse erhält man Zugang zum kompletten Antriebsstrang. Im Falle einer Störung können die Achsen leicht voneinander getrennt und innerhalb von Minuten ausgetauscht werden.