Die Technik des Bolzenschweißens ähnelt der des Abbrennstumpfschweißens, bei der ein Verbindungselement oder eine eigens geformte Mutter auf ein anderes Metallteil, normalerweise ein Grundmetall oder Träger, geschweißt wird.
Bolzenschweißen verbindet ein bolzenförmiges Element mit einem anderen Metallteil, indem beide Teile mit einem Lichtbogen erhitzt werden. Der Bolzen wird üblicherweise mit einer flachen Platte verbunden, indem der Bolzen als eine der Elektroden genutzt wird.