Durch höchste Produktivität, Flexibilität, Qualität und Arbeitsplatzsicherheit eliminieren Roboter effektiv Schwachpunkte in der Prozesskette.
Für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen hat ABB die Schutzausführung Foundry Plus 2 entwickelt. Roboter in Foundry-Plus-2-Ausführung sind komplett versiegelt und haben eine Zwei-Komponenten-Emaille-Oberfläche sowie eine IP67-Zertifizierung. Sie bieten verlässliche Unterstützung beim Besprühen, Einlegen, Gießen und Entnehmen.
Montiert auf einer Druckgussmaschine spart der Roboter Platz, sichert die Erreichbarkeit der Maschine und verringert die Zykluszeiten. Montiert direkt neben der Druckgussmaschine, übernimmt der Roboter das Einlegen und die Entnahme der Gussteile und ermöglicht somit flexible Installationen, optimale Nutzung und kurze Zykluszeiten.