FlexLoader™ FP 100

Funktionspaket für die flexible Maschinenbeschickung

FlexLoader FP 100 ist ein kompaktes und bewährtes Funktionspaket für die Maschinenbeschickung und für Montage-Applikationen; vorkonfiguriert und betriebsbereit für eine schnelle Integration. Die Lösung ist eine Kombination aus robuster Hardware und intelligenter Vision-Software. Es ist die ideale Lösung, um kleine Werkstücke zu be- und verarbeiten.

Das Funktionspaket basiert auf der langjährigen Erfahrung von ABB in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen für die Maschinenbeschickung für Integratoren und Endanwender aus der Zerspanungs- und Spritzgießindustrie. Das Funktionspaket kann aber auch in vielen anderen Industrien als allgemeine Zuführlösung für Roboterzellen eingesetzt werden.

Ideal für häufige Produktionswechsel
Die Hauptvorteile sind die Benutzerfreundlichkeit, die hohe Verfügbarkeit und der geringe Platzbedarf. Das Funktionspaket ersetzt die manuelle Beschickung und andere Zuführlösungen und ist ideal geeignet, wenn es auf kurze Zykluszeiten ankommt.

Das FP 100 ist auf einer Grundplatte montiert und lässt sich einfach umplatzieren. Werkstücke mit einer Größe von 5 bis 20 mm können ohne Veränderung der Hardware gehandhabt werden. Neue Werkstücke lassen sich binnen Minuten einprogrammieren; auch während des laufenden Betriebs! Nur der Greifer muss justiert werden.

Vorteile für Systemintegratoren
Integratoren müssen keine wertvolle Entwicklungszeit aufwenden, um einmalige, kundenspezifische Zellen mit einem ebenfalls speziell angepassten Zuführsystem zu entwerfen. Das FP-100-Funktionspaket ist mit Roboterschnittstelle, Sicherheitsfunktionen und gebrauchsfertigem RAPID-Anwendungscode ausgestattet. 

Vorteile

  • Kompakte Abmaße
  • Kann eine Vielzahl an kleinen Werkstücken handhaben
  • Einfache Integration in bestehende Montagezellen
  • Leistungsstarkes Vision-System zur Teileerkennung inklusive
  • Automatische Kollisionsvermeidung für die Greifer
  • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
  • Wendelförderer zur Vereinzelung der Werkstücke
  • OPC-UA-Schnittstelle vorhanden

 

Geeignete Roboter

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns