Das FP-300-Funktionspaket ist ein kompaktes Teilezuführsystem für kleine und mittelgroße Werkstücke
Mit dem FP 300 lässt sich eine zuvor manuelle Teilezuführung kostengünstig automatisieren, insbesondere dann, wenn ein höherer Durchsatz erreicht werden soll. Die Installation geht einfach und schnell. Da das FP 300 auf einer kompakten Grundplatte montiert ist, lässt er sich zudem schnell umplatzieren.
Die zu bearbeitenden Werkstücke werden zunächst in einen Puffer gegeben. Von dort gelangen sie mittels Vibrationsförderer unter eine Kamera zur Lageerkennung. Ist die Lage erkannt, kann der Roboter sie greifen und der weiteren Bearbeitung zuführen.
Wie alle anderen FlexLoader-Produkte, ist auch das FP 300 leicht zu betrieben. Die Umrüstzeiten sind extrem kurz und verlangen keine mechanischen Veränderungen an der Anlage. Bei einem Produktionswechsel lassen sich neue Werkstücke in weniger als 10 Minuten einprogrammieren.