Das FP-400-Funktionspaket ist das größte vollautomatische Zuführsystem der FlexLoader-Baureihe
Mit dem FP 400 lassen sich schnell und präzise Werkstücke mit etwa 250 mm Länge und einem Gewicht von 3 kg der Bearbeitung zuführen. Die Werkstücke können direkt auf das Förderband gelegt werden oder ein Palettenwender kann hinzugefügt werden, um sie auf das Förderband zu kippen.
Je nach Anforderung an Reichweite, Traglast und Zykluszeit kommen beim FP 400 der IRB 1600, IRB 2600 oder IRB 4600 als Roboter zum Einsatz. Die kürzest mögliche Zykluszeit liegt bei 2,3 Sekunden.
Das FP 400 lässt sich einfach betreiben, zeitweise auch mannlos. Das komplette System kann binnen 10 Minuten für einen Produktionswechsel umgerüstet werden.