Standardisierte Zelle für die robotergestützte Werkzeugmaschinenbeschickung
Als Marktführer für robotergestützte Automatisierungslösungen setzt ABB mit dem FlexLoader SC 6000 Standards in der flexiblen Werkzeugmaschinenbeschickung.
Im Vergleich zu manueller Maschinenbeschickung kann durch die FlexLoader-Lösung eine um bis zu 60 % höhere Auslastung von Werkzeugmaschinen erreicht werden. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: mit einem IRB 2600 (Traglast: 20 kg, Reichweite: 1,65 m) sowie einem IRB 4600 (Traglast: 60 kg; Reichweite: 2,05 m).
Die SC 6000 eignet sich sowohl für die Produktion kleiner als auch großer Stückzahlen und ist mit einem Zwei- oder Drei-Finger-Greifer, einer Schublade zur Probenentnahme und sechs standardmäßigen Plug-&-Play-Optionen erhältlich. Dazu gehören zwei separate Entgratwerkzeuge, eine Zentrierstation, eine Markiereinheit, eine Wendestation und Erweiterungselemente.
Der FlexLoader SC 6000 ist eine schlüsselfertige, getestete und zuverlässige Automatisierungslösung.