FlexArc®-Sicherheitskonzept

Die Sicherheit eines Roboterzelle spielt bei der Konzeption eine zentrale Rolle. Jede ABB-Schweißzelle durchläuft einen Prozess der Risikobewertung, ein Sicherheitskonzept wird erstellt und das Performance-Level (PL) wird berechnet und validiert. ABB arbeitet mit unabhängigen Experten auf dem Gebiet der elektrischen, mechanischen und pneumatischen Sicherheit zusammen.

Sicherheitssensoren, Scanner, Verriegelungen, optische Sensoren und Zweihandsteuerungen werden durch eine Reihe von Hard- und Softwarelösungen ergänzt, die es dem Bediener ermöglichen, direkt mit dem Roboter zu interagieren und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Eine dieser Lösungen ist ABB SafeMove, das sich zum Marktführer bei Tools für die zertifizierte Überwachung von Roboterbewegungen entwickelt hat. Dank dieser Technologie können Roboterarbeitsplätze flexibler, produktiver und kompakter gestaltet werden.
 

 

Weitere Informationen