Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 1200

 

 

Ein kompakter, flexibler und schneller Kleinroboter

Wollten Sie Ihre Anlage schon immer um 15 Prozent kleiner und 10 Prozent schneller machen? Mit dem neuen IRB 1200 von ABB ist genau das jetzt möglich. Mit dem IRB 1200 geht ABB besonders auf die Anforderungen der Industrie nach Flexibilität, leichter Bedienbarkeit, kurzen Zykluszeiten und Kompaktheit bei gleichzeitig großem Arbeitsbereich ein.

Der IRB 1200 ist in zwei Varianten erhältlich, vielseitig einsetzbar und dank standardisierter Bauteile kostengünstig. Beide Varianten sind in den Schutzausführungen Foundry Plus 2 und Clean Room lieferbar sowie mit den Optionen SafeMove und Food Grade Lubrication (Schmierung mit lebensmittelverträglichen Ölen). Die Variante mit 700 mm Reichweite kann bis zu 7 kg handhaben, die Variante mit 900 mm Reichweite hat eine Traglast von 5 kg.

SafeMove verfügbar
SafeMove ist eine sicherheitszertifizierte Lösung zur Überwachung der Roboterbewegung. Dank der Bewegungs-Überwachung und einer einschränkbaren Robotergeschwindigkeit ist eine engere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine möglich.

Optional mit lebensmittelverträglicher Schmierung
Der IRB 1200 ist mit lebenmittelverträglicher Schmierung der Klasse NSF H1 lieferbar. Wird diese Option gewählt, verfügt der Roboter zudem über Schutzart IP67 und ISO-Reinraumklasse 3. So ist er die ideale Wahl für die hygienische Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln.

Eigenschaften und Vorteile

  • Zwei Varianten – IRB 1200-5/0.9 und IRB 1200-7/0.7
  • Der Roboter ist sowohl mit der IRC5- als auch mit der OmniCore-Steuerung lieferbar
  • Standardmäßig in Schutzart IP40, optional in Schutzart IP67
  • SafeMove verfügbar
  • Mit lebensmittelverträglicher Schmierung der Klasse NSF H1 lieferbar
  • In jedem beliebigen Winkel montierbar
  • 15 % kleinere Zellen und 10 % kürzere Zykluszeiten
  • Großer Arbeitsbereich bei gleichzeitig sehr geringer Stellfläche

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns