Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 120

 

 

Kleinroboter für eine flexible und effiziente Produktion

Der IRB 120 ist ein Kleinroboter für die flexible und effiziente Produktion auf kompakter Stellfläche. Der kleinste ABB-Industrieroboter ist vielseitig einsetzbar, wiegt nur 25 kg und hat eine Traglast von 3 kg (bis zu 4 kg mit vertikalem Handgelenk) bei einer Reichweite von 580 mm.

Vielseitig einsetzbar
Der IRB 120 eignet sich für den Einsatz in den verschiedensten Industrien, beispielsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie,im Maschinenbau, in der medizinisch-pharmazeutischen Industrie oder in der Forschung. Eine Ausführung in der ISO-Reinraumklasse 5 steigert seine Vielseitigkeit, da sie den Einsatz des Roboters auch in Umgebungen mit hohen Reinheitsstandards ermöglicht.

Leicht zu integrieren
Mit seinem geringen Gewicht lässt sich der IRB 120 leicht und einfach integrieren. Er kann in jedem beliebigen Winkel montiert werden. Die glatten Oberflächen sind problemlos zu reinigen. Alle Druckluftschläuche und Signalleitungen sind vollständig in den Roboter integriert.

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns