Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRB 140

 

Roboterversion        

Reichweite

Traglast        

Zusätzliche Armlast     

IRB 140 und 140T

810 mm

6 kg

1 kg

       
Montageart: Boden, Wand, Decke, geneigt     
Positions-
wiederholgenauigkeit:
0,03 mm     
Schutzart / Ausführung: IP67 / Standard,
IP67 / Foundry Plus 2,
IP67 / Reinraum-Klasse 6,
IP67 / Nassreinigung
   
IRC5-Steuerungsvarianten: IRC5 Compact, 
Standardsteuerung,
Panel Mounted Controller
   
Integrierte
Anwenderschnittstelle:
12x Signal (49 V, 500 mA)
bis zum Oberarm
   
Integrierte
Druckluftleitung:
Eine Druckluftleitung mit
max. 8 bar bis zum Oberarm
   

Der IRB 140 wurde von der IPA getestet und Reinraum-zertifiziert.

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns