Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 2400

Die Modelle des IRB 2400 bieten Traglasten von bis zu 20 kg, einen großen Lastoffset, ein ausgezeichnetes Bewegungsverhalten und unbegrenzte Bewegungen an Achse 6. Das bedeutet, dass ein IRB 2400 in Materialhandhabungs-, Maschinenbedienungs- oder Prozessanwendungen hervorragende Leistungen bringt.

  • Zuverlässig – Lange Betriebszeiten
    Der IRB 2400 ist einer der weltweit am häufigsten eingesetzte Industrieroboter seiner Klasse. Seine robuste Konstruktion macht ihn besonders zuverlässig und ermöglicht lange Serviceintervalle.
  • Schnell – Kurze Zykluszeiten 
    Dank der einzigartigen ABB-Bewegungssteuerung zeigt der IRB 2400 ein optimales Beschleunigungs- und Bremsverhalten, was kurze Zykluszeiten ermöglicht.
  • Präzise – Gleichbleibend hohe Qualität 
    Die Bahngenauigkeit sowie die Positionswiederholgenauigkeit der IRB 2400 sind die besten seiner Klasse.
  • Stark – Vielseitig einsetzbar 
    Die Traglast liegt je nach Modell bei 12 oder 20 kg und die maximale Reichweite beträgt 1,55 m.
  • Robust – Für extreme Umgebungsbedingungen 
    Der Roboter ist optional in der Schutzart IP67 sowie in der Ausführung Foundry Plus 2 erhältlich.
  • Vielseitig – Flexible integration 
    Alle Modelle können auch hängend montiert werden.

 

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns