Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRB 2600ID

 

Roboterversion        

Reichweite

Traglast        

Zusatzlast am Oberarm     

IRB 2600ID-15/1.85

1,85 m

15 kg

10 kg

IRB 2600ID-8/2.00 2 m 8 kg10 kg 
Montageart:Boden, Decke, Wand, geneigt
Positionswiederholgenauigkeit:

0,02 mm (8-kg-Variante), 

0,03 mm (15-kg-Variante)

Schutzart / Ausführung:

IP67 (Basis, Unterarm, Hand),

IP54 (Achse 4)

 

Anwendungsbereiche

Maschinenbeschickung
Materialhandhabung
Lichtbogenschweißen

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns