Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 4400

 

 

Schneller, kompakter und vielseitiger Industrieroboter

Der IRB 4400 ist ein kompakter Roboter mit einer Traglast von bis zu 60 kg. Aufgrund seiner ausgezeichneten Allround-Eigenschaften ist der IRB 4400 für unterschiedlichste Anwendungen geeignet, bei denen es auf Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität ankommt.

Merkmale:

  • Schnell – kurze Zykluszeiten
  • Präzise – gleichmäßige Teilequalität
  • Vielseitig - flexible Integration und Fertigung
  • Schutzart IP67 für raue Einsatzbedingungen
  • In der Ausführung Foundry Plus kann der IRB 4400 mit Hochdruckdampf gereinigt werden

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns