IRB 460

 

Ultraschneller Palettierroboter mit einer Traglast von 110 kg.

 

Der IRB 460 im Detail

Mit bis zu 2.190 Zyklen pro Stunde ist dieser 4-achsige Roboter perfekt geeignet für das Palettieren am Ende der Verpackungslinie und das Palettieren von Säcken mit hoher Geschwindigkeit. Der IRB 460 verfügt über eine Reichweite von 2,4 m, eine Traglast von 110 kg und ist 15 % schneller als vergleichbare Roboter.

Größere Leistung dank geringerer Stellfläche
Dank des kompakten Designs können Paletten bis zu 20% näher am IRB 460 platziert werden als bei vergleichbaren Robotern. Allein dies erhöht die Produktivität um bis zu 3%.

Schnellere und einfachere Programmierung
Die benutzerfreundliche Software RobotStudio mit dem dem Add-on Palletizing PowerPac kann auf jedem handelsüblichen PC installiert werden. Sie versetzt Nutzer in die Lage, sehr effektiv eigene Programme und Simulationen für komplette Palettieranlagen zu erstellen. Die Software reduziert auf diese Weise die Programmierzeit gegenüber der herkömmlichen Programmierung um bis zu 80%.

Komplettlösungen für das Palettieren
Die Kombination aus Roboter, standardisierter Greiftechnik und leistungsstarker Programmiersoftware ermöglicht die Realisierung des weltweit schnellsten robotergestützten Palettiersystems.

Der IRB 460 läuft sowohl auf der IRC5-Steuerung als auch auf der OmniCore V250XT.

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents