Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 52

Der kompakte Lackierspezialist

Der IRB 52 wurde als kompakter Lackierroboter speziell für den Einsatz in der allgemeinen Industrie entwickelt.

Trotz seiner kleinen Außenmaße hat der IRB 52 einen großen Arbeitsbereich und ist sehr flexibel und beweglich. Hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit sorgen dabei für kurze Zykluszeiten. 

Das integrierte, einzigartige IPS-System (Integrated Process Control) von ABB sorgt für eine optimale Prozesskontrolle bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten. IPS minimiert Lackverbrauch und Sprühverluste und maximiert die Beschichtungsqualität. 


  • Verlässlich: eine Kombination aus bewährter Technologie und ausgiebig getesteten Innovationen
  • Schnell: hohe Geschwindigkeit aller Achsen für verbesserte Zykluszeiten
  • Präzise: herausragende Positionswiederholgenauigkeit für hohe Prozess- und Produktqualität
  • Flexibel: vielseitige Montageoptionen ermöglichen eine platzsparende Anordnung
  • Vielseitig: hohe Reichweite und große Handhabungskapazität
  • Kompakt: kleinere Lackierkabinen und reduzierte Maßnahmen zur Belüftung bedeuten verbesserte Energieeffizienz

Der IRB 52 ist in zwei Versionen erhältlich:
IRB 52 / 1,2 m Vertikalarm
IRB 52 / 1,45 m Vertikalarm

 

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns