Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRB 6660

 

Roboterversion        

Reichweite

Traglast        

Zusatzlast am Oberarm     

IRB 6660-100/3.3

3,2 m

100 kg

15 kg

IRB 6660-130/3.13,1 m 130 kg20 kg 
IRB 6660-205/1.91,9 m205 kg20 kg
Montageart:Boden
Positionswiederholgenauigkeit:

0,1 mm (100-kg-Variante),

0,11 mm (130-kg-Variante),

0,07 mm (205-kg-Variante)

Schutzart / Ausführung:IP67 / Standard,
IP67 / Foundry Plus 2 (nur 205-kg-Variante)