Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Technische Daten IRB 910INV

 

Roboterversion

Reichweite

Traglast

Zusätzliche Armlast

IRB 910INV-3/0.35

0,35 m

3 kg

keine

IRB 910INV-6/0.55

0,55 m

6 kg

keine

  

Montageart:

Decke

Positions-

wiederholgenauigkeit:

0,01 mm

Schutzart / Ausführung:

IP30 / Standard

Steuerung:

OmniCore

Integrierte Anwenderschnittstelle:

8x Signal (60 V, 2 A)

bis zum Oberarm,

1x 1000BASE-T Ethernet-Port

bis zum Oberarm

Integrierte

Druckluftleitung:

4 Druckluftleitungen

mit max. 6 bar


Zykluszeit

1 kg Pick-&-Place-Zyklus

(25 x 300 x 25 mm)

 

IRB 910INV-3/0.35

0,35 s

IRB 910INV-6/0.550,40 s