Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 910SC – SCARA

 

 

Der IRB 910SC von ABB ist schnell, präzise und kostengünstig.

Mit dem SCARA (Abkürzung für engl. Selective Compliance Assembly Robot Arm) IRB 910SC bietet ABB eine Automatisierungslösung mit minimalem Raumbedarf. Sie ist ideal geeignet für die Kleinteilmontage, Materialhandhabung und Teileprüfung.

Drei Versionen verfügbar
Der IRB 910SC bietet eine maximale Traglast von 6 kg und ist in drei Versionen erhältlich. Diese bieten Reichweiten von 450 mm (IRB 910SC-3/0.45), 550 mm (IRB 910SC-3/0.55) und 650 mm (IRB 910SC-3/0.65).

Der IRB 910SC lässt sich einfach auf einem Tisch montieren und verfügt standardmäßig über Schutzart IP20.

Viele Anwendungsbereiche
Der SCARA kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel der Konfektionierung von Trays, dem Umsetzen von Produkten, dem Be- und Entladen von Maschinen oder der Montage, eingesetzt werden. All diese Aufgaben müssen schnell und zuverlässig ausgeführt werden und verlangen ein wiederholgenaues Aufnehmen und Ablegen.  

Mit dem IRB 910SC erhalten Sie eine roboterbasierte Automatisierungslösung, die extrem kurze Zykluszeiten sowie hohe Präzision und Verfügbarkeit garantiert.
Eigenschaften
  • Schutzart IP20
  • Für die Montage auf einem Tisch geeignet
  • Einfach zu integrieren
  • Anwenderschnittstellen sind vorhanden
  • Modulares Design

Vorteile
  • Kurze Zykluszeiten durch hohe Geschwindigkeit
  • Extrem genau dank fortschrittlicher Bewegungssteuerung
  • Einfacher Austausch von Teilen
Anwendungsbereiche:

Kleinteilmontage
  • Schraubendrehen
  • Einlegen
  • Montage / Demontage

Materialhandhabung
  • Pick & Place von Produkten
  • Teiletransport
  • Teilehandhabung
  • Sortieren von Teilen
  • Verpacken

Inspektion
  • Testen von Produkten
  • Qualitätskontrolle von Produkten

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns