Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 920 – SCARA

 

 

Der IRB 920 wurde speziell für die Anforderungen der Elektronikindustrie entwickelt und bietet ein Höchstmaß an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Reihe von Montage-, Kommissionier- und Handhabungsaufgaben. Die T-Variante des SCARA (T steht für Turbo) ist hinsichtlich Geschwindigkeit optimiert.

Mit seiner klassenbesten Geschwindigkeit und seinem kompakten Design kann der IRB 920 an einer Vielzahl von Orten installiert werden, um eine schnelle und kosteneffektive Handhabung von Lasten bis zu 6 kg zu ermöglichen, von einzelnen Komponenten bis hin zu montierten Produkten.

 

Ihre Vorteile

Klassenbeste Geschwindigkeit:

Mit einer Zykluszeit von 0,31 Sekunden ist der IRB 920T vierzehn Prozent schneller als sein Vorgänger (IRB 910SC) und übertrifft andere SCARAs seiner Klasse, wodurch die Zykluszeiten reduziert und mehr Produkte pro Stunde hergestellt werden können.

Exzellente Wiederholgenauigkeit:

Die hervorragende Wiederholgenauigkeit des IRB 920 ermöglicht es, höchste Fertigungsqualität bei minimalem oder gar keinem Ausschuss zu erreichen.

Dicker Druckluftschlauch:

Die Verwendung eines Luftschlauchs mit größerem Durchmesser sorgt für zusätzliche Saugkraft und ermöglicht die gleichzeitige Handhabung mehrerer Objekte.

Für anspruchsvolle Umgebungen:

Der IRB 920 ist optional mit Schutzart IP54 verfügbar, die das Eindringen von Staub und Spritzwasser effektiv verhindert. Auch für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 ist der Roboter geeignet.

Mehr Anschlüsse:

Bis zu 20 E/A-Anschlüsse ermöglichen den Einsatz von komplexeren Greifern und Endeffektoren für anspruchsvollere Anwendungen.

Leichtbauweise:

Mit einem Gewicht von nur 24 kg ist der IRB 920 10 % leichter als andere SCARAs seiner Klasse. Innengeführte Kabel zur Beseitigung von Kabelinterferenzen ermöglichen außerdem eine kompakte Stellfläche, wodurch der Platzbedarf für die Installation minimiert wird.

 

Technische Daten IRB 920
Datenblatt

 

CAD-Daten

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns