Werkzeugmaschinen werden immer effizienter und fortschrittlicher. Für eine optimale Maschinenauslastung und um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, ist eine robotergestützte Maschinenbeschickung der Schlüssel zum Erfolg. Mit der FlexLoader-Baureihe bietet ABB standardisierte Zellen und Funktionspakete auf dem neuesten Stand der Technik, die Ihre Produktion noch produktiver und kostengünstiger macht.
Fortschrittlich und einfach zu bedienen
Die Steuerung und Kommunikation mit dem Roboter ist mit einer einzigen Software möglich. Bei einem Produktionswechsel lassen sich neue Werkstücke bequem über eine benutzerfreundliche Schnittstelle einprogrammieren; und zwar in weniger als 10 Minuten.
Verbesserte Auslastung der Werkzeugmaschine
Im Vergleich zu einer manuellen Werkzeugmaschinenbeschickung kann durch robotergestützte Automatisierung eine um bis zu 60% höhere Maschinenauslastung erreicht werden. Daraus ergibt sich eine schnelle Investionsrendite, die teilweise bei unter 12 Monaten liegt.
Mit einer FlexLoader-Zelle in Ihrer Produktion kann die Gesamtauslastung einer Werkzeugmaschine auf bis zu 90% gesteigert werden. Manuell bediente Werkzeugmaschinen erreichen im Vergleich nur eine Auslastung von etwa 50%.