Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

DDC-Servo-Technologie

DDC (Dynamic Drive Chain) ist ein hybrides Servoantriebskonzept, das die Aufrüstung neuer und bestehender Pressen mit Servo- Technologie ermöglicht.

Das Servo-Kit beinhaltet einen Servomotor mit Getriebe und Antriebsregler sowie eine zusätzliche Master-Steuerung. Der Servomotor erlaubt ein schnelleres Öffnen und Schließen der Presse, während der Pressvorgang mit der im Schwungrad gespeicherten Energie ausgeführt wird. Die DDC-Technologie kann die Prozessgeschwindigkeit um bis zu 30 % im Vergleich zu konventionellen, mit Schwungrad betriebenen Pressen, erhöhen. Energieeinsparungen werden durch regeneratives Bremsen und synchronisiertes Kuppeln erreicht.