Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IoT Gateway – Verbinden Sie Ihre ABB-Roboter über OPC UA oder MQTT

 

 

Mit dem IoT Gateway, das für unsere IRC5- und OmniCore-Robotersteuerung verfügbar ist, können Sie Ihre Fabrikhalle mit Ihrem ERP-System verbinden, um einen wirklich umfassenden Einblick in Ihren gesamten Betrieb zu erhalten.

Das IoT Gateway ermöglicht eine nahtlose Datenübertragung mit gängigen Standardprotokollen, darunter OPC UA (Unified Architecture) und MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Mit dem IoT Gateway können Sie Daten aus der Fabrikhalle nahtlos von Maschine zu Maschine (M2M), von Roboter zu Maschine, von Roboter zu Sensor, zum einem Monitoring-System oder in die Cloud übertragen. 

Das IoT Gateway ist sowohl für die IRC5- als auch für die OmniCore-Robotersteuerung verfügbar. So können Sie unsere Roboter neben Maschinen anderer Hersteller einsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie dieselbe Sprache sprechen.

Das IoT Gateway schließt die Lücke zwischen der IP-basierten Welt der IT und der Produktionsebene. Schnittstellen, Gateways und der damit verbundene Informationsverlust gehören der Vergangenheit an, da alle Daten des Produktionsprozesses über ein einziges Protokoll übertragen werden – innerhalb einer Maschine, zwischen Maschinen oder zwischen einer Maschine und einer Cloud-Datenbank. Mit IoT Gateway entfällt die Notwendigkeit eines traditionellen Feldbussystems auf Werksebene.

Vorteile

  • Standardisierte und sichere Datenübertragung
  • Interoperabilität zwischen Geräten, Maschinen und Industrien
  • Integrierte Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud
  • Hersteller- und plattformunabhängig
  • Ermöglicht Herstellern einen unabhängigen Informationsaustausch

 

 

In drei Schritten zum IoT Gateway

Bitte kontaktieren Sie Ihren ABB-Ansprechpartner, um die Option "IoT Gateway" zu erwerben
Laden Sie IoT Gateway aus dem RobotStudio Developer Center herunter
Verbinden Sie Ihren Roboter mit IoT Gateway

 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns