Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

OPC UA für Ihren ABB-Roboter

Mit dem OPC UA-Protokoll, das jetzt für unsere IRC5-Robotersteuerung verfügbar ist, können Sie Ihre Fabrikhalle mit Ihrem ERP-System verbinden, um einen wirklich umfassenden Einblick in Ihren gesamten Betrieb zu erhalten.

Was ist OPC UA?

OPC Unified Architecture (UA) ist eine TCP/IP-basierte Kommunikationstechnologie, die von der OPC Foundation entwickelt wurde.

Mit OPC UA können Sie Daten aus der Fabrikhalle nahtlos von Maschine zu Maschine (M2M), von Roboter zu Maschine, von Roboter zu Sensor, zum einem Monitoring-System oder in die Cloud übertragen. 

Mit OPC UA werden Industrie 4.0 und das Industrial Internet of Things (IIoT) Realität, da es eine nahtlose Kommunikation von Sensoren und Aktoren bis zum ERP-System oder zur Cloud-Ebene ermöglicht. OPC UA ist für die IRC5-Robotersteuerung verfügbar. So können Sie unsere Roboter neben Maschinen anderer Hersteller einsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie dieselbe Sprache sprechen.

OPC UA schließt die Lücke zwischen der IP-basierten Welt der IT und der Produktionsebene. Schnittstellen, Gateways und der damit verbundene Informationsverlust gehören der Vergangenheit an, da alle Daten des Produktionsprozesses über ein einziges Protokoll übertragen werden – innerhalb einer Maschine, zwischen Maschinen oder zwischen einer Maschine und einer Cloud-Datenbank. Mit OPC UA entfällt die Notwendigkeit eines traditionellen Feldbussystems auf Werksebene.

Vorteile

  • Standardisierte und sichere Datenübertragung
  • Interoperabilität zwischen Geräten, Maschinen und Industrien
  • Integrierte Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud
  • Hersteller- und plattformunabhängig
  • Ermöglicht Herstellern einen unabhängigen Informationsaustausch

 

In drei Schritten zu OPC UA

Bitte kontaktieren Sie Ihren ABB-Ansprechpartner, um die Option "OPC UA" zu erwerben
Laden Sie den IRC5 OPC-UA-Server aus dem RobotStudio Developer Center herunter
Verbinden Sie Ihren Roboter mit OPC UA

 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns