Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Asset Optimization (Systemoptimierung)

Kunden wünschen sich Höchstleistungen von Ihren Robotern. Die Bestandsoptimierung von ABB gewährleistet bis zu 66 % weniger Störungen und eine um 60 % schnellere Reaktionszeit und Wiederherstellung des Systems. Asset Optimization beinhaltet regelmäßige Analysen des Allgemeinzustands und der Leistungsfähigkeit und erstellt einen Bericht zur Leistungsverbesserung und zur Vermeidung von Ausfallzeiten. ABB unterstützt Sie bei der Identifizierung der Roboter, Bauteile und Programme, die nicht optimal laufen oder die gewartet werden sollten. In Vorbereitung der nächsten geplanten Wartung stellt der ABB-Service auf der Basis von Analysen zusätzliche Informationen über Bereiche bereit, die „besonderer Aufmerksamkeit bedürfen“. Damit werden eine höhere Verfügbarkeit und eine Reduzierung des Ausfallrisikos erreicht.

Leistungen

  • Regelmäßige Beratungsberichte zur Leistungssteigerung
  • Empfehlungsberichte für die nächste Wartung
  • Optional im Rahmen der Preventive Care und Express Care-Vereinbarungen erhältlich
  • Bei der Extended Care-Servicevereinbarung inklusive

Vorteile

  • Höhere Systemleistung und längere Lebensdauer
  • Fokus der Wartung auf den wichtigsten Komponenten

 

Weitere Angebote